TPS7A8300EVM-209

TPS7A8300 Evaluierungsmodul für Low-Dropout-Spannungsregler

TPS7A8300EVM-209

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS7A8300EVM-209 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS7A8300, 2-A Low-Dropout Voltage Regulator for High Speed Communication Systems. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 2A. Connectors and test points are provided for convenience.

Merkmale
  • Ultra-Low Dropout: 125mV (max)
  • Very Good PSRR: Over 40dB up to 1MHz
  • Very Low Noise: 6µVRMS
  • Low Input Voltage Range without Bias: 1.4V to 6.5V
  • Low Input Voltage Range with Bias: 1.1V to 6.5V
  • ANY-OUT: No- Resistor, Configurable Output Voltage: 0.8V to 3.95V in 50mV step
  • 1.0% Accuracy over Line, Load and Temperature
  • Stable with 22µF capacitor (10µF minimum effective capacitance required)
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A8300 2 A, Low-VIN, Low-2-A, Low-VIN, rauscharmer Spannungsregler mit extrem geringem Dropout und Power
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A8300EVM-209 — TPS7A8300 Low-Dropout Voltage Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A8300EVM-209 TPS7A8300 Low-Dropout Voltage Regulator Evaluation Module
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
Zertifikat TPS7A8300EVM-209 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPS7A8300EVM-209 Evaluation Module 20.05.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos