TPS7A8300EVM-579

TPS7A8300EVM-579

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS7A8300EVM-579 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A8300, 2-A low dropout voltage regulator for high speed communication systems.

The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 2A.

Merkmale
  • Very low noise: 6 uVRMS
  • High PSRR: Over 40 dB up to 60 MHz
  • Ultra-low Dropout: 125mV (max)
  • Low Input Voltage Range: 1.4V to 6.5V (no bias rail), 1.1V to 6.5 (with bias rail)
  • ANY-OUT: No-Resistor, Configurable Output Voltage: 0.8V to 3.95V in 50mV step
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A8300 2 A, Low-VIN, Low-2-A, Low-VIN, rauscharmer Spannungsregler mit extrem geringem Dropout und Power TPS7A83A Rauscharmer, hochgenauer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 2 A, 1,1 V (Low VIN) mit Powe
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A8300EVM-579 — TPS7A8300 evaluation module for low-noise, high-accuracy, ultra-low-dropout voltage regulator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A8300EVM-579 TPS7A8300 evaluation module for low-noise, high-accuracy, ultra-low-dropout voltage regulator
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
* EVM User's guide TPS7A8300EVM-579 User's Guide 07.04.2014
Zertifikat TPS7A8300EVM-579 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos