TPS7A84EVM-753

TPS7A84 3-A-Hochstrom-LDO-Regler mit hoher Genauigkeit von 1 % und 4,4-μVRMS – Evaluierungsmodul

TPS7A84EVM-753

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS7A84EVM-753 wurde für eine typische Konfiguration zur Evaluierung des Betriebs und der Leistung von TPS7A84 entwickelt. Dabei handelt es sich um einen 3-A-Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem Strom. Die EVM-Platine ist als Referenzdesign für technische Anwendungen konfiguriert, die einen Strom für eine dynamische Last von bis zu 3 A benötigen.

Merkmale
  • Geringer Dropout: 180 mV-Ausgang bei 3 A
  • Genauigkeit von 1 % (max.) in Bezug auf Leitung, Last und Temperatur
  • ANY-OUT-Ausgangsspannungsbereich: 0,8 V bis 3,95 V
  • Einstellbarer Ausgangsspannungsbereich: 0,8 V bis 5,0 V
  • Hohe Welligkeitsunterdrückung für Stromversorgungen: 40 dB bei 500 kHz
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A84 Rauscharmer 3-A-Spannungsregler, extrem geringer Dropout, VIN niedrig, Power Good & Genauigkeit hoch TPS7A84A Rauscharmer, hochgenauer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 3 A, 1,1 V (Low VIN) mit Powe
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A84EVM-753 — TPS7A84 3-A high-current, 1% high-accuracy, 4.4-μVRMS LDO regulator evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A84EVM-753 TPS7A84 3-A high-current, 1% high-accuracy, 4.4-μVRMS LDO regulator evaluation module
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
* EVM User's guide TPS7A84EVM-753 Evaluation Module 29.02.2016
Zertifikat TPS7A84EVM-753 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos