TPS7A8701EVM-852

TPS7A8701EVM-852

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS7A8701EVM-852 wurde für eine typische Konfiguration zur Evaluierung des Betriebs und der Leistung des dualen Low-Dropout-Spannungsreglers TPS7A87 mit 500 mA entwickelt. Die EVM-Platine ist als Referenzdesign für technische Anwendungen konfiguriert, die einen Strom für eine dynamische Last von bis zu 500 mA pro Kanal benötigen.

Merkmale
  • Geringer Dropout: 100 mV bei 500 mA
  • Genauigkeit von 1 % (max.) in Bezug auf Leitung, Last und Temperatur
  • Dualer LDO
  • Einstellbarer Ausgangsspannungsbereich: 0,8 V bis 5,2 V
  • Hohe Welligkeitsunterdrückung für Stromversorgungen: 40 dB bei 100 kHz
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A87 — Rauscharmer 2-kanaliger anpassbarer Spannungsregler, PSRR-Wert hoch, 500 mA, extrem geringer Dropout
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A8701EVM-852 — TPS7A87 Dual 500mA Low-Noise (3.8 μVRMS) LDO Voltage Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A8701EVM-852 — TPS7A87 Dual 500mA Low-Noise (3.8 μVRMS) LDO Voltage Regulator Evaluation Module
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
Zertifikat TPS7A8701EVM-852 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPS7A87 Evaluation Module 29.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos