TPS7A8801EVM-776

TPS7A8801EVM-776

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS7A8801EVM-776 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A8801, dual 1-A low dropout voltage regulator.
The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 1A per channel.

Merkmale
  • Two Independent LDOs in one package
  • Low Output Noise: <5 µVRMS [10Hz - 100kHz]
  • Low Dropout: 200 mV Max at 1 A
  • Wide Input Voltage Range: 1.4 V to 6.5 V
  • High Power-Supply Ripple Rejection: 50 dB at 1 MHz
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A88 Rauscharmer zweikanaliger Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert, 1 A, mit extrem niedriger Dropout-Spa TPS7A88-Q1 Rauscharmer, hochgenauer, zweikanaliger einstellbarer Spannungsregler mit geringem Dropout für den A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A8801EVM-776 — TPS7A8801 Dual 1A Low-Noise (3.8μVRMS) LDO Voltage Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A8801EVM-776 TPS7A8801 Dual 1A Low-Noise (3.8μVRMS) LDO Voltage Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS7A88 Evaluation Module User's Guide 09.12.2015
Zertifikat TPS7A8801EVM-776 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos