TPS7A8901EVM-853

TPS7A8901EVM-853

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS7A8901EVM-853 wurde für eine typische Konfiguration entwickelt, um den Betrieb und die Leistung des dualen Low-Dropout-Spannungsreglers TPS7A89 mit 2 A zu evaluieren. Die EVM-Platine ist als Referenzdesign für technische Anwendungen konfiguriert, die einen Strom für eine dynamische Last von bis zu 2 A pro Kanal benötigen.

Merkmale
  • Geringer Dropout: 180 mV bei 2 A
  • Genauigkeit von 1 % (max.) in Bezug auf Leitung, Last und Temperatur
  • Dualer LDO
  • Einstellbarer Ausgangsspannungsbereich: 0,8 V bis 5,2 V
  • Hohe Welligkeitsunterdrückung für Stromversorgungen: 40 dB bei 100 kHz
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A89 — Rauscharmer, hochgenauer, zweikanaliger einstellbarer Spannungsregler, extrem geringer Dropout, 2 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A8901EVM-853 — TPS7A89 Small Dual 2-A Low-Noise (3.8 μVRMS) LDO Voltage Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A8901EVM-853 — TPS7A89 Small Dual 2-A Low-Noise (3.8 μVRMS) LDO Voltage Regulator Evaluation Module
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
Zertifikat TPS7A8901EVM-853 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPS7A89 Evaluation Module 29.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos