TPS7A91EVM-831

TPS7A91EVM-831

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS7A91EVM-831 wurde für eine typische Konfiguration zur Evaluierung des Betriebs und der Leistung des TPS7A91, eines hochgenauen Low-Dropout-Spannungsreglers mit 1 A entwickelt. Die EVM-Platine ist als Referenzdesign für technische Anwendungen konfiguriert, die einen Strom für eine dynamische Last von bis zu 1 A benötigen.

Merkmale
Geringer Dropout: 200 mV-Ausgang bei 1 A
Genauigkeit von 1 % (max.) in Bezug auf Leitung, Last und Temperatur
Geringes Ausgangsrauschen: 3,8 μVRMS (10 Hz – 100 kHz)
Einstellbarer Ausgangsspannungsbereich: 0,8 V bis 5,2 V
Hohe Welligkeitsunterdrückung für Stromversorgungen: 40 dB bei 100 kHz
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A90 — Rauscharmer, einstellb. 500-mA-Spannungsregler, PSRR hoch, extrem niedr. Dropout, hohe Genauigkeit TPS7A91 — Rauscharmer, einstellbarer 1-A-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert und extrem niedriger Dropout-Span TPS7A92 — Rauscharmer, einstellbarer 2-A-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert und extrem niedrigem Dropout-Span
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A91EVM-831 — TPS7A91 1A Low-Noise Low-Vin Low-Dropout (LDO) Regulator for Analog Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A91EVM-831 — TPS7A91 1A Low-Noise Low-Vin Low-Dropout (LDO) Regulator for Analog Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS7A91EVM-831 Evaluation Module User's Guide 29.11.2016
Zertifikat TPS7A91EVM-831 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos