TPS7A94EVM-046

TPS7A94EVM-046

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7A94-Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt Entwicklungsingenieure bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des TPS7A94-Linearreglers für den Einsatz in ihrer eigenen Schaltungsanwendung. Diese EVM-Konfiguration enthält einen einzelnen rauscharmen, kleinen Linearregler für ein breites Spektrum von Anwendungen.

Der Regler ist in der Lage, bis zu 1 A an die Last mit niedriger VIN bis VOUT Abfallspannung zu liefern. Verwenden Sie für die Stabilität eine minimale Ausgangskapazität von 4,7 μF (oder mehr) bis zu einem Maximum von 1 mF.

Merkmale
  • Genauigkeit von 1 % in Bezug auf Leitung, Last und Temperatur
  • Sehr geringes Ausgangsrauschen: 0.4 μVRMS (10 Hz bis 100 kHz)
  • Niedrige Abfallspannung (LDO): 200 mV-Ausgang bei 1 A
  • Schnelles Einschwingverhalten
  • Einstellbare Start-Einschaltsteuerung
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A94 — Extrem rauscharmer HF-Spannungsregler mit extrem hohem PSRR, 1 A TPS7A96 — Extrem rauscharmer HF-Spannungsregler mit extrem hohem PSRR, 2 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A94EVM-046 — TPS7A94 evaluation module for 1-A, ultra-low noise, ultra-high PSRR, RF voltage regulator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A94EVM-046 — TPS7A94 evaluation module for 1-A, ultra-low noise, ultra-high PSRR, RF voltage regulator
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
Benutzerhandbuch TPS7A94EVM-046 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 04.08.2022
Zertifikat TPS7A94EVM-046 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 08.07.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos