TPS7A96EVM-106

TPS7A96-Evaluierungsmodul für 2-A-HF-Spannungsregler mit sehr geringem Rauschen und sehr hohem PSRR-

TPS7A96EVM-106

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7A96-Evaluierungsmodul (EVM) evaluiert den Betrieb und die Leistung der TPS7A96-Familie von Linearreglern. Diese EVM-Konfiguration enthält einen einzelnen rauscharmen, kleinen Linearregler für ein breites Spektrum von Anwendungen. Der Regler ist in der Lage, bis zu 2 A an die Last mit niedriger VIN bis VOU Abfallspannung zu liefern. Verwenden Sie für maximale Stabilität eine minimale Ausgangskapazität von 4,7 μF (oder mehr) bis zu einem Maximum von 1-mF.

Merkmale
  • Genauigkeit von 1% in Bezug auf Leitung, Last und Temperatur
  • Sehr geringes Ausgangsrauschen: 0,46 μVRMS (10 Hz–100 kHz)
  • Geringer Dropout: 150 mV (maximal) bei 1 A
  • Schnelles Einschwingverhalten
  • Einstellbare Start-Einschaltsteuerung
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A96 Extrem rauscharmer HF-Spannungsregler mit extrem hohem PSRR, 2 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7A96EVM-106 — TPS7A96-Evaluierungsmodul für 2-A-HF-Spannungsregler mit sehr geringem Rauschen und sehr hohem PSRR-Wert

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7A96EVM-106 TPS7A96-Evaluierungsmodul für 2-A-HF-Spannungsregler mit sehr geringem Rauschen und sehr hohem PSRR-Wert
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
* EVM User's guide TPS7A96EVM-106 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 05.06.2023
Zertifikat TPS7A96EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 25.05.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos