TPS7B4253EVM

TPS7B4253-Q1-Evaluierungsmodul für LDO-Regler zur Nachverfolgung

TPS7B4253EVM

Jetzt bestellen

Überblick

 

TPS7B4253 evaluation modules (EVM) help designers evaluate the operation and performance of TPS7B4253QPWPRQ1 tracking LDO. The TPS7B4253 is a monolithic integrated low dropout voltage tracker in HSOIC-DDA package. It is designed to supply off-board sensors in automotive environment. The IC has integrated protection for overload, over temperature, reverse polarity as well as output short circuit to battery or ground.
Supply voltage up to VIN=45V are regulated to a reference voltage applied at the adjust input pin ADJ with high accuracy, and loads up to 300mA.

The TPS7B4253EVM evaluation module (EVM) helps you evaluate the operation and performance of the TPS7B4253QPWPRQ1 tracking LDO regulator. The TPS7B4253-Q1 deivce is a monolithic integrated low-dropout voltage tracker in an HSOIC (DDA) package. The device is designed to supply off-board sensors in an automotive environment. The device has integrated protection for overload, overtemperature, reverse polarity and output short circuit to battery or ground.

Supply voltages up to VIN = 45 V are regulated to a reference voltage applied at the adjust input pin, ADJ, with high accuracy, and loads up to 300 mA.

Merkmale

 

  • 300-mA output current
  • –40-V to 45-V wide maximum input voltage range
  • Very-low output tracking tolerance of 5 mV maximum
  • 350-mV low-dropout voltage when IOUT is 200 mA
  • 40-µA low quiescent current at light loads

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7B4253-Q1 Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, batteriebetrieben (40 V), einstellb
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7B4253EVM — TPS7B4253-Q1-Evaluierungsmodul für LDO-Regler zur Nachverfolgung

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7B4253EVM TPS7B4253-Q1-Evaluierungsmodul für LDO-Regler zur Nachverfolgung
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
Zertifikat TPS7B4253EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPS7B4253-Q1 Evaluation Module 11.12.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos