TPS7B4254EVM

TPS7B4254EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS7B4254-Q1 unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des Spannungsnachverfolgungs-LDO TPS7B4254QDDARQ1. TPS7B4254-Q1 ist ein monolithischer, integrierter Low-Dropout-Spannungstracker im HSOIC-DDA-Gehäuse. Er wurde zur Versorgung von Sensoren außerhalb der Platine in Automobilumgebungen entwickelt. Der IC verfügt über einen integrierten Schutz gegen Überlast, Übertemperatur, Verpolung sowie Kurzschluss gegen Batterie oder Masse am Ausgang.
Versorgungsspannung bis zu VIN = 45 V wird auf eine Referenzspannung geregelt, die am Einstelleingangspin ADJ mit hoher Genauigkeit angelegt wird, und Lasten von bis zu 150 mA.

Merkmale
  • Sehr niedrige Toleranz bei der Ausgangsspannungsnachverfolgung, max. 4 mV
  • Großer Eingangsspannungsbereich von – 40 V bis 50 V
  • 150mA Ausgangsstrom
  • 160 mV Low-Dropout-Spannung bei IOUT = 100 mA
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7B4254-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 150 mA, batteriebetrieben (40 V), einstellb
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7B4254EVM — TPS7B4254-Q1 Voltage-Tracking LDO Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7B4254EVM — TPS7B4254-Q1 Voltage-Tracking LDO Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS7B4254-Q1 Evaluation Module User's Guide 27.06.2016
Zertifikat TPS7B4254EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos