TPS7B4255EVM-062

TPS7B4255EVM-062

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7B4255EVM-062-Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt Entwicklungsingenieure bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des Linearreglers TPS7B4255-Q1 für den Einsatz in Schaltungsanwendung.

Diese spezielle EVM-Konfiguration enthält einen LDO-Regler (Low Dropout) mit 70 mA und hoher Spannung für Automobilanwendungen sowie einen integrierten Lasttransienten-Schaltkreis, der für sehr geringe parasitäre Messungen optimiert ist. Der Regler kann bis zu 70 mA mit einer Tracking-Toleranz von 3 mV liefern und verfügt über einen großen Eingangsspannungsbereich (VIN) von bis zu 40 V und bis zu 45 V transient. Verwenden Sie für die Stabilität des TPS7B4255-Q1 einen Ausgangskondensator mit 1 µF (oder größer) und einen gleichwertigen Serienwiderstand (ESR) von weniger als 3 Ω.

Merkmale
  • Für Automobilanwendungen qualifiziert
  • Großer VIN-Bereich bis zu 40 V und 45 V transient
  • 3-V-Tracking-Toleranz
  • Integrierter Verpolungsschutz
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7B4255 — Spannungs-Tracking-Low-Dropout-Regler (LDO) mit 70 mA, 40 V und 5-mV-Tracking-Toleranz TPS7B4255-Q1 — Spannungs-Tracking-LDO mit 70 mA, 40 V, mit Tracking-Toleranz von 5 mV für die Automobilindustrie TPS7B84-Q1 — Automobil-Low-Dropout-Linearregler (LDO) mit Aktivierung & schnellem Einschwingen, 150 mA, 40 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7B4255EVM-062 — TPS7B4255 evaluation module for 70-mA, 40-V, voltage-tracking low-dropout (LDO) regulator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7B4255EVM-062 — TPS7B4255 evaluation module for 70-mA, 40-V, voltage-tracking low-dropout (LDO) regulator
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
Benutzerhandbuch TPS7B4255EVM-062 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 13.06.2022
Zertifikat TPS7B4255EVM-062 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 25.04.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos