TPS7B6701EVM

TPS7B6701EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Use the TPS7B6701EVM evaluation module (EVM) to evluate the TPS7B67-Q1 device. The TPS7B67-Q1 device is a low-dropout (LDO) linear regulator designed for up to 40-V VIN operations. With a quiescent current of only 15 mA at light loads, the device can drive loads up to 450 mA.

The devices feature an integrated short-circuit and overcurrent protection. Reset delay and power good signal are implemented on power-up to indicate the output voltage is stable and in regulation. The delay can be programmed with an external capacitor.

Merkmale
  • 450-mA output current
  • 4-V to 40-V wide maximum input voltage range
  • Low quiescent current (IQ) of 15 mA typical at light loads
  • Maximum dropout voltage of 500 mV at 400 mA
  • Adjustable output voltages from 1.5 V to 18 V
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7B67-Q1 Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 450 mA, batteriebetrieben (40 V), hoher PSR
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7B6701EVM — TPS7B6701-Q1 High-Voltage LDO Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7B6701EVM TPS7B6701-Q1 High-Voltage LDO Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS7B6701EVM User's Guide 25.10.2013
Zertifikat TPS7B6701EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos