TPS7B6850EVM

TPS7B6850EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS7B6850EVM unterstützt Sie bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistungsfähigkeit des TPS7B6850-Q1 Watchdog-Spannungsreglers mit geringem Dropout (LDO). Der TPS7B6850-Q1-Baustein ist ein monolithisch integrierter Spannungsregler, 40 V, 500 mA, mit geringem Dropout (LDO) und Watchdog-Funktion im 28-poligen HTSSOP-Gehäuse. Der Baustein wurde für die Stromversorgung von Mikrocontrollern oder Mikroprozessoren in Automobilumgebungen entwickelt. Der Baustein verfügt über Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz und einen integrierten einstellbaren Power-Good-Schwellenwert und eine Verzögerungszeit.

Merkmale
  • Low-Dropout-(LDO-)Spannungsregler mit Watchdog-Funktion
  • Konfigurierbar als Fenster-Watchdog oder Standard-Watchdog
  • Ausgangsstrom 500 mA
  • Eingangsspannungsbereich von 4 V bis 40 V
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7B68-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 500 mA, batteriebetrieben (40 V), hoher PSR
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7B6850EVM — TPS7B6850-Q1 500-mA-Watchdog-LDO-Regler – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7B6850EVM — TPS7B6850-Q1 500-mA-Watchdog-LDO-Regler – Evaluierungsmodul
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
Zertifikat TPS7B6850EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPS7B68xx-Q1 Evaluation Module 08.09.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos