TPS7B6950EVM

TPS7B6950EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS7B6950EVM is designed for customers to evaluate the TPS7B6950 low quiescent-current (IQ) LDO regulator. The device can support an input voltage up to 40 V and can output a load current up to 150 mA. The device integrates protections for overcurrent, overtemperature and short circuit. The quiescent current of the device can be as low as 15 µA under light loads. The device can be used in an always-on system in automotive applications that require low standby current

Merkmale
  •  5.5- to 40-V wide input voltage
  •  Maximum 150-mA output current
  •  15-µA low quiescent current at light loads
  •  Stable with a low-ESR ceramic output capacitor (2.2 µF to 100 µF)
  •  Short-circuit protection and thermal shutdown protection
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7B69 — LDO-Spannungsregler mit niedrigem IQ, 150 mA, 40 V TPS7B69-Q1 — LDO-Spannungsregler für Fahrzeuge, 150 mA, batteriebetrieben (40 V), hoher PSRR-Wert, niedriger IQ
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7B6950EVM — TPS7B6950-Q1-Evaluierungsmodul für LDO-Regler mit niedrigem Ruhestrom

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7B6950EVM — TPS7B6950-Q1-Evaluierungsmodul für LDO-Regler mit niedrigem Ruhestrom
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
* EVM User's guide TPS7B6950EVM User's Guide 24.09.2014
Zertifikat TPS7B6950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos