TPS7B70EVM-008

TPS7B70EVM-008

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS7B70EVM-008 wurde für eine typische Konfiguration entwickelt, um den Betrieb und die Leistung des TPS7B70-Q1 zu evaluieren. Der TPS7B70-Q1 ist ein 300-mA-, 40-V-Nieder-VinLinearregler mit niedrigem Dropout (Low Dropout, LDO) und Power Good.

Die EVM-Platine ist als Referenzdesign für technische Anwendungen konfiguriert, die einen Strom für eine dynamische Last von bis zu 300 mA benötigen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 4 V bis 40 V
  • Geringer Dropout: 400 mV-Ausgang bei 300 mA
  • Geringer Ruhestrom: 19 μA (typ.)
  • Integrierter Fehlerschutz
  • Power Good
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7B70-Q1 — Spannungsregler, Autom., 300 mA, Batterie (40 V), niedr. IQ, niedr. Dropout, RESET m. Verzögerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7B70EVM-008 — TPS7B70-Q1 300mA 40V low-Iq LDO linear regulator evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7B70EVM-008 — TPS7B70-Q1 300mA 40V low-Iq LDO linear regulator evaluation module
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
* EVM User's guide TPS7B70EVM-008 Evaluation Module User's Guide 20.04.2018
Zertifikat TPS7B70EVM-008 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos