TPS7B7702EVM

TPS7B7702-Q1 Zweikanal-Antennen-LDO-Linearregler – Evaluierungsmodul

TPS7B7702EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS7B7702EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of TPS7B7702QPWPRQ1 antenna LDO. The TPS7B7702-Q1 is a monolithic integrated dual channel LDO with current sense in an HTSSOP package. The device is designed to provide a power supply to an active antenna in automotive environment. The device has integrated protection for overload, overtemperature, reverse battery polarity, reverse current, and output short circuit to battery or ground. The device supports a supply voltage up to VIN = 45 V and loads up to 300 mA per channel. The high accuracy current sense of the deivce detects open, normal and short circuit antenna conditions without further calibration at low current.

Merkmale
  • 4.5-V to 45-V wide maximum input voltage range
  • Adjustable output voltage from 1.5 V to 20 V
  • 300-mA output current per channel
  • High accuracy current sense
  • Ability to distinguish all faults with current sense
  • Stable with an output capacitor with a value of 2.2 µF to 100 µF (ESR from 1 mΩ to 5 Ω)
Halbleiter
TPS7B7701-Q1 Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, batteriebetrieben (40 V), einstellb TPS7B7702-Q1 Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, batteriebetrieben (40 V), zwei Kanä
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7B7702EVM — TPS7B7702-Q1 Zweikanal-Antennen-LDO-Linearregler – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7B7702EVM TPS7B7702-Q1 Zweikanal-Antennen-LDO-Linearregler – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS7B7702-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 08.03.2016
Zertifikat TPS7B7702EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos