TPS7B81EVM-025

TPS7B81EVM-025

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS7B81EVM-025 wurde für eine typische Konfiguration entwickelt, mit der Betrieb und Leistung des TPS7B81 evaluiert werden. Der TPS7B81 ist ein linearer 150-mA-Hochspannungsregler mit extrem niedrigem IQ und niedrigem Dropout (LDO).

Die EVM-Platine ist als Referenzdesign für technische Anwendungen konfiguriert, die einen Strom für eine dynamische Last von bis zu 150 mA benötigen.

Merkmale
  • Unterstützt Ausgangsspannungen von 3 V bis 40 V
  • Niedriger Ruhestrom (IQ): 5 µA (typ.)
  • Dropout-Spannung (max.): 525 mV bei 150 mA
  • Sperrschichttemperaturbereich für Bausteinbetrieb: – 40 °C bis 150 °C
  • Integrierter Fehlerschutz
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7B81 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 150 mA, Batteriebetrieb (40 V), extrem niedriger Ruhestrom, mit A TPS7B81-Q1 — 150-mA-Spannungsregl., Automobil, Batt. (40 V), extr. niedr. IQ, Low-Dropout-Spannungsr., Aktivierg. TPS7E66-Q1 — Low-Dropout-Regler (LDO) mit 40 V, 150 mA, niedrigem Ruhestrom (2,8 µA) und Power Good sowie Verz TPS7E67-Q1 — Low-Dropout-Spannungsregler, 300 mA, 40 V, sehr niedriger Ruhestrom mit Enable und Power Good, für d TPS7E82-Q1 — Low-Dropout-(LDO)-Regler mit niedrigem Ruhestrom (2,8 µA), 40 V, 300 mA, für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7B81EVM-025 — TPS7B81 150-mA, off-battery (40-V), ultra-low-IQ LDO voltage regulator evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7B81EVM-025 — TPS7B81 150-mA, off-battery (40-V), ultra-low-IQ LDO voltage regulator evaluation module
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
* EVM User's guide TPS7B81EVM-025 Evaluation Module User's Guide 15.02.2019
Zertifikat TPS7B81EVM-025 EU Declaration of Conformity (DoC) 23.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos