TPS7B8250EVM

TPS7B8250 Evaluierungsmodul für Hochspannungs-LDO-Regler mit extrem niedrigem IQ, 300 mA

TPS7B8250EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS7B8250EVM ermöglicht Ihnen die Evaluierung des Betriebs und der Leistung des Abwärtswandlers TPS7B82-Q1. Der TPS7B82-Q1-Baustein ist ein Low-Dropout-Linearregler (LDO) für bis zu 40 V VIN mit einem Ausgangsstrom von 300 mA (maximal). Mit einem typischen Ruhestrom von nur 2,7 μA bei geringen Lasten ist der Baustein für Standby-Systeme in Automobilanwendungen geeignet.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich (VIN) von 3 V bis 40 V, mit bis zu 45-V-Transienten
  • Maximaler Ausgangsstrom von 300 mA
  • Niedriger Ruhestrom
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7B81-Q1 150-mA-Spannungsregl., Automobil, Batt. (40 V), extr. niedr. IQ, Low-Dropout-Spannungsr., Aktivierg. TPS7B82-Q1 Low-Drop-Out-Spannungsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom für die Automobilindustrie (40-V-Batteri TPS7E81-Q1 Low-Dropout-(LDO)-Regler mit niedrigem Ruhestrom (2,8 µA), 40 V, 150 mA, für die Automobilindustrie TPS7E82-Q1 Low-Dropout-(LDO)-Regler mit niedrigem Ruhestrom (2,8 µA), 40 V, 300 mA, für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7B8250EVM — TPS7B8250 300-mA high-voltage ultra-low-IQ LDO regulator evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7B8250EVM TPS7B8250 300-mA high-voltage ultra-low-IQ LDO regulator evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS7B8250EVM User's Guide 22.09.2017
Zertifikat TPS7B8250EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos