TPS7B82EVM-024

TPS7B82-Q1 300-mA-Hochspannungs-LDO-Linearregler mit extrem niedrigem IQ-Wert Evaluierungsmodul

TPS7B82EVM-024

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7B82EVM-024-Evaluierungsmodul (EVM) wurde für eine typische Konfiguration entwickelt, um den Betrieb und die Leistung des TPS7B82-Q1 zu evaluieren. Der TPS7B82-Q1 ist ein linearer 300-mA-Regler mit extrem niedrigem IQ und niedrigem Dropout (LDO) für die Automobilindustrie.

Der TPS7B82EVM-024 ist als Referenzdesign für technische Anwendungen konfiguriert, die einen Strom für eine dynamische Last von bis zu 300 mA erfordern.

Merkmale
  • Unterstützt Ausgangsspannungen von 3 V bis 40 V
  • Niedriger IQ: 5 µA (typ.)
  • Maximale Dropout-Spannung: 525 mV bei 150 mA
  • Sperrschichttemperaturbereich für Bausteinbetrieb: – 40 °C bis 150 °C
  • Integrierter Fehlerschutz
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7B82-Q1 Low-Drop-Out-Spannungsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom für die Automobilindustrie (40-V-Batteri TPS7E81-Q1 Low-Dropout-(LDO)-Regler mit niedrigem Ruhestrom (2,8 µA), 40 V, 150 mA, für die Automobilindustrie TPS7E82-Q1 Low-Dropout-(LDO)-Regler mit niedrigem Ruhestrom (2,8 µA), 40 V, 300 mA, für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7B82EVM-024 — TPS7B82-Q1 300-mA-Hochspannungs-LDO-Linearregler mit extrem niedrigem IQ-Wert Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7B82EVM-024 TPS7B82-Q1 300-mA-Hochspannungs-LDO-Linearregler mit extrem niedrigem IQ-Wert Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS7B82EVM-024 Evaluation Module User's Guide 15.03.2019
Zertifikat TPS7B82EVM-024 EU Declaration of Conformity (DoC) 05.03.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos