TPS7B8401EVM

TPS7B8401EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7B8401-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des Betriebs und der Leistung der TPS7B84-Familie von Linearreglern.

Diese EVM-Konfiguration enthält einen einzelnen, kleinen Linearregler mit großem Eingangsspannungsbereich für ein breites Spektrum von Anwendungen. Der Regler ist in der Lage, bis zu 150 mA mit geringen VIN-bis-VOUT-Dropout (Low Dropout, LDO) an die Last zu liefern. Für gute Stabilität sollten Sie eine minimale Ausgangskapazität von 1 µF (oder mehr) verwenden.

Merkmale
  • Für Automobilanwendungen qualifiziert
  • Sperrschichttemperaturbereich: -40°C bis 150°C
  • Breiter VIN-Bereich von 3 V bis 40 V und bis zu 42 V Transienten
  • Ausgangsstrom: 150 mA (max.)
  • 2% Genauigkeit der Ausgangsspannung
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7B84-Q1 Automobil-Low-Dropout-Linearregler (LDO) mit Aktivierung & schnellem Einschwingen, 150 mA, 40 V TPS7C84-Q1 Linearer Spannungsregler für die Automobilindustrie, 150 mA, 40 V, mit niedrigem Dropout, Power Good
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7B8401EVM — TPS7B84-Q1 150-mA low-IQ high-PSRR LDO voltage regulator evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7B8401EVM TPS7B84-Q1 150-mA low-IQ high-PSRR LDO voltage regulator evaluation module
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
* EVM User's guide TPS7B8401EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 03.04.2020
Zertifikat TPS7B8401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 26.02.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos