TPS7B8550EVM

TPS7B8550EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7B8550-Evaluierungsmodul (EVM) evaluiert den Betrieb und die Leistung des TPS7B85-Q1-Linearreglers. Diese EVM-Konfiguration enthält einen einzelnen kleinen Regler mit geringem Dropout (LDO) und breitem Eingangsspannungsbereich für eine Vielzahl von Anwendungen.

Der Regler ist in der Lage, bis zu 150 mA mit niedrigem VIN-bis-VOUT-Abfall an die Last zu liefern. Für gute Stabilität sollten Sie eine minimale Ausgangskapazität von 1 µF (oder mehr) verwenden.

Merkmale
  • Für Automobilanwendungen qualifiziert
  • Sperrschichttemperaturbereich: -40°C bis 150°C
  • Breiter VIN-Bereich: 3 V bis 40 V, Transienten bis zu 42 V
  • Maximaler Ausgangsstrom: 150 mA
  • 2 % Genauigkeit der Ausgangsspannung
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7B85-Q1 — Automobil-Low-Dropout-Spannungsregler mit integrierter Spannungsüberwachung, 150 mA, 40 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7B8550EVM — TPS7B85-Q1 150-mA 40-V LDO voltage regulator with integrated voltage monitoring evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7B8550EVM — TPS7B85-Q1 150-mA 40-V LDO voltage regulator with integrated voltage monitoring evaluation module
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
* EVM User's guide TPS7B8550 Evaluation Module User's Guide 14.02.2020
Zertifikat TPS7B8550EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 09.03.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos