TPS7H1121EVM-CVAL

TPS7H1121-SP – Evaluierungsmodul

TPS7H1121EVM-CVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7H1121EVM-CVAL demonstriert den Betrieb eines einzelnen TPS7H1121-SP LDO-Reglers. Die Platine bietet Stellflächen, die mit zusätzlichen Komponenten bestückt werden können, um das Testen benutzerdefinierter Konfigurationen zu ermöglichen. Dazu kommen Prüfpunkte und SMA-Anschlüsse zur einfachen Leistungsvalidierung.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,25V bis 14V
  • 2 A maximaler Ausgangsstrom
  • Genauigkeit von ±1,5 % bei Leitung, Last und Temperatur
  • Extern geregelte 5 V PGOOD-Versorgung
  • Optionale externe Regelkreiskompensation unter Verwendung des STAB-Pins
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7H1121-SP Radiation-hardened, QML-V, 2.25V to 14V input, 2A low-dropout (LDO) regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H1121EVM-CVAL — TPS7H1121-SP Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H1121EVM-CVAL TPS7H1121-SP Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS7H1121EVM-CVAL Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 17.05.2024
Zertifikat TPS7H1121EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 05.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos