TPS7H2211EVM

TPS7H2211EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7H2211EVM demonstriert den Betrieb eines einzelnen platzoptimierten TPS7H2211 eFuse-Produkts. Die Platine bietet Footprints, die mit zusätzlichen Komponenten bestückt werden können, um das Testen kundenspezifischer Konfigurationen zu ermöglichen, wie z. B. parallele oder redundante eFuses.

Merkmale
  • Flexible Konfigurationsoptionen, einschließlich Schaltkreisen mit einem oder mehreren Geräten
  • Anpassbarer Softstart, Aktivierungsschwelle, Unterspannungsschwelle und Kapazität
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS7H2211-SEP — Strahlungstolerante eFuse, 4,5 V bis 14 V Eingang, 3,5 A TPS7H2211-SP — Strahlungsfeste eFuse, QML-P und QML-V, 4,5 V bis 14 V Eingänge, 3,5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H2211EVM — Space-enhanced product, 4.5-V to 14-V input, 3.5-A, load switch and eFuse evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H2211EVM — Space-enhanced product, 4.5-V to 14-V input, 3.5-A, load switch and eFuse evaluation module
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
* EVM User's guide TPS7H2211EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 11.07.2023
Zertifikat TPS7H2211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 21.06.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos