TPS7H2211EVM-CVAL

TPS7H2211EVM-CVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7H2211EVM-CVAL ist das Evaluierungsmodul (EVM) für den TPS7H2211-SP. Es ermöglicht den Betrieb des Lastschalters sowie die Prüfung des vorgesehenen Gegenstromschutzschutzes, des Überspannungsschutzes und einer konfigurierbaren Anstiegszeit zur Minimierung des Einschaltstromes (Softstart) des TPS7H2211-SP.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Softstart Ausgangsspannung
  • Strombelastbarkeit bis zu 3,5 A
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS7H2211-SP — Strahlungsfeste eFuse, QML-P und QML-V, 4,5 V bis 14 V Eingänge, 3,5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H2211EVM-CVAL — TPS7H2211-SP evaluation module for 4.5-V to 14-V input, 3.5-A load switch and eFuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H2211EVM-CVAL — TPS7H2211-SP evaluation module for 4.5-V to 14-V input, 3.5-A load switch and eFuse
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
* EVM User's guide TPS7H2211EVM-CVAL Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 06.08.2021
Zertifikat TPS7H2211EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 08.07.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos