TPS7H3024EVM-CVAL

TPS7H3024EVM-CVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS7H3024-SP demonstriert den Betrieb des einzelnen Überwachers TPS7H3024-SP (Keramikgehäuse). Die Platine umfasst Footprints, die mit zusätzlichen Komponenten bestückt werden können, um das Testen kundenspezifischer Konfigurationen zu ermöglichen.

Merkmale
  • Flexible Konfigurationsoptionen, einschließlich der Möglichkeit zur Erfassung negativer Schienen
  • Anpassbare Timer, Erfassungsschwellenwerte, Erfassungshysterese, Auswahl des Erfassungsmodus und Schwellenwerte für das Ein-/Ausschalten
Reset- und Watchdog-ICs
TPS7H3024-SP — Strahlungsfester vierkanaliger Überwacher mit Watchdog-Timer, QML-V, 3 V bis 14 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H3024EVM-CVAL — TPS7H3024-SP – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H3024EVM-CVAL — TPS7H3024-SP – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS7H3024EVM-CVAL Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 18.05.2026
Zertifikat TPS7H3024EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 01.04.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos