TPS7H3302EVM

TPS7H3302EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7H3302 (LP085)-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistung und Eigenschaften des TPS7H3302-SEP, eines strahlungstoleranten Low-Dropout-Reglers (LDO) mit DDR-, DDR2-, DDR3-, DDR3L- und DDR4-Terminierung.

Merkmale
  • Unterstützt das Testen von DDR, DDR2, DDR3, DDR3L und DDR4
  • Integrierte Schaltung zur Prüfung der Transienten-Last
  • Ausgangsstrom von bis zu 3 A
  • Komfortable Prüfpunkte und Jumper zur Evaluierung des DDR-Terminators TPS7H3302-SEP
ICs zur Stromversorgung von DDR-Speicher
TPS7H3302-SEP Strahlungstoleranter LDO-Regler mit DDR-Terminierung, 2,3 bis 3,5 V Eingang, 3 A Senke/Quelle TPS7H3302-SP Strahlungsfester QML-P-LDO-Regler mit DDR-Terminierung, 2,3 -bis 3,5-V-Eingang, 3 A Senke und Quelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H3302EVM — TPS7H3302 evaluation module for 3-A sink and source DDR-termination LDO regulator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H3302EVM TPS7H3302 evaluation module for 3-A sink and source DDR-termination LDO regulator
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
* EVM User's guide TPS7H3002EVM (LP085) User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 27.04.2023
Zertifikat TPS7H3302EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 11.04.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos