TPS7H4002EVM-CVAL

TPS7H4002EVM-CVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS7H4002EVM-CVAL zeigt, wie der strahlungsfeste Abwärtswandler TPS7H4002-SP eine geregelte Stromschiene mit einem Laststrom von bis zu 3 A zur Unterstützung typischer weltraumtauglicher Power-Management-Anwendungen bereitstellt.

Merkmale
  • Strahlungsfester POL-Abwärtswandler (Point-of-Load) mit 18 A für Raumfahrtanwendungen
  • Eingangsspannungsbereich: 3 V bis 5,5 V
  • Ausgang bis zu 3 A
  • Gesicherte Strahlungsfestigkeit (RHA)
DC/DC-Wandler
TPS7H4002-SP — Strahlungsfester synchroner Abwärtswandler, QML-V, 3 V bis 5,5 V Eingänge, 3A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H4002EVM-CVAL — TPS7H4002-SP evaluation module for 3-A, 3-V to 5.5-V input, synchronous step-down converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H4002EVM-CVAL — TPS7H4002-SP evaluation module for 3-A, 3-V to 5.5-V input, synchronous step-down converter
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS7H4002EVM-CVAL Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 25.05.2021
Strahlungs- und Zuverlässigkeitsbericht Single-Event Effects Test Report of the TPS7H4002-SP Sync Step-Down Converter 10.06.2021
Zertifikat TPS7H4002EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 17.06.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos