TPS7H4003EVM

TPS7H4003EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7H4003-Evaluierungsmodul (EVM) demonstriert, wie der Abwärtswandler TPS7H4003-SEP eine geregelte Stromschiene mit Laststrom bis zu 18 A bereitstellen kann, um typische anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise (ASIC) und feldprogrammierbare Gate-Arrays (FPGA) zu unterstützen.

Merkmale
  • Strahlungstoleranter POL-Abwärtswandler (Point-of-Load) mit 18 A für Raumfahrtanwendungen
  • Eingangsspannungsbereich: 3 V bis 7 V
  • Ausgang bis zu 18 A bei 1 V
  • Niedrige Ausgangsspannungswelligkeit
DC/DC-Wandler
TPS7H4001-SP — Synchroner Abwärtswandler, strahlungsfest, QML-V und QML-P, 3 V bis 7 V Eingang, 18 A TPS7H4003-SEP — Strahlungstoleranter synchroner 18-A-Abwärtswandler, 3 V bis 7 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H4003EVM — TPS7H4003 evaluation module for 3-V to 7-V input, 18-A, synchronous step-down converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H4003EVM — TPS7H4003 evaluation module for 3-V to 7-V input, 18-A, synchronous step-down converter
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
* EVM User's guide TPS7H4003EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 07.02.2024
Zertifikat TPS7H4003EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 11.11.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos