TPS7H4011EVM

TPS7H4011EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7H4011-Evaluierungsmodul (EVM) erleichtert die Evaluierung des Einzelabwärtswandlers TPS7H4011-SEP (Kunststoffgehäuse). Die Platine bietet Stellflächen, die mit zusätzlichen Komponenten bestückt werden können, um das Testen benutzerdefinierter Konfigurationen zu ermöglichen. Dazu kommen Jumper und Prüfpunkte zur einfachen Gerätekonfiguration und Leistungsvalidierung.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5V bis 14V
  • 12 A maximaler Ausgangsstrom
  • Differenzielle Fernerfassung
  • Auswählbare Strombegrenzung, Schaltfrequenz und Anstiegskompensation
  • Hochstrom-Transientenprüfkreis
  • 0,6 V ± 0,67 % Spannungsreferenz über Leitung, Temperatur und Strahlung
DC/DC-Wandler
TPS7H4011-SEP — Strahlungstoleranter synchroner 12-A-Abwärtswandler, 4,5 V bis 14 V Eingangsspannung TPS7H4011-SP — Synchroner Abwärtswandler, strahlungsfest, QML-V und QML-P, 4,5 V bis 14 V Eingang, 12 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H4011EVM — TPS7H4011-SEP und QMLP Evaluierungsmodul für einen synchronen Abwärtswandler mit 4,5 V bis 14 V Eingangsspannung und 12 A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H4011EVM — TPS7H4011-SEP und QMLP Evaluierungsmodul für einen synchronen Abwärtswandler mit 4,5 V bis 14 V Eingangsspannung und 12 A
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
* EVM User's guide TPS7H4011EVM Evaluation Module PDF | HTML 22.04.2025
Zertifikat TPS7H4011EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 09.04.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos