TPS7H4011EVM-CVAL

TPS7H4011EVM-CVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7H4011EVM-CVAL demonstriert den Betrieb eines einzelnen TPS7H4011-SP-Abwärtswandlers. Die Platine bietet Stellflächen, die mit zusätzlichen Komponenten bestückt werden können, um das Testen benutzerdefinierter Konfigurationen zu ermöglichen. Dazu kommen Jumper und Prüfpunkte zur einfachen Gerätekonfiguration und Leistungsvalidierung.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5V bis 14V
  • Differenzielle Fernerfassung
  • Auswählbare Strombegrenzung, Schaltfrequenz und Anstiegskompensation
  • Hochstrom-Transientenprüfkreis
  • Spannungsreferenz von 0,6 V ± 0,67 % über Leitung, Temperatur und Strahlung
DC/DC-Wandler
TPS7H4011-SP Synchroner Abwärtswandler, strahlungsfest, QML-V und QML-P, 4,5 V bis 14 V Eingang, 12 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H4011EVM-CVAL — TPS7H4011-SP Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H4011EVM-CVAL TPS7H4011-SP Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS7H4011-SP (TPS7H4011EVM-CVAL) Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 12.04.2024
Zertifikat TPS7H4011EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 21.02.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos