TPS7H4011QEVM-CVAL

TPS7H4011QEVM-CVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7H4011QEVM-CVAL demonstriert den parallelen Vierfach-Phasenbetrieb von vier TPS7H4011-SP-Abwärtswandlern (Keramikgehäuse). Das Evaluationsmodul bietet Footprints, die mit zusätzlichen Komponenten bestückt werden können, um das Testen benutzerdefinierter Konfigurationen zu ermöglichen. Dazu kommen Prüfpunkte zur einfachen Bausteinkonfiguration, Leistungsvalidierung und Analyse.

Merkmale
  • Vierkanalbetrieb für bis zu 48 A Ausgangsstrom
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5V bis 14V
  • Auswählbare Schaltfrequenz
  • Hochstrom-Transientenprüfkreis
  • Spannungsreferenz von 0,6 V ± 0,67 % über Leitung, Temperatur und Strahlung
DC/DC-Wandler
TPS7H4011-SEP — Strahlungstoleranter synchroner 12-A-Abwärtswandler, 4,5 V bis 14 V Eingangsspannung TPS7H4011-SP — Synchroner Abwärtswandler, strahlungsfest, QML-V und QML-P, 4,5 V bis 14 V Eingang, 12 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H4011QEVM-CVAL — TPS7H4011-SP – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H4011QEVM-CVAL — TPS7H4011-SP – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS7H4011QEVM-CVAL Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 07.03.2025
Zertifikat TPS7H4011QEVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 14.11.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos