TPS7H4012EVM

TPS7H4012EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7H4012EVM demonstriert den Betrieb eines einzelnen Abwärtswandlers TPS7H4012-SEP (Kunststoffgehäuse). Die Platine bietet Flächen, die mit zusätzlichen Komponenten bestückt werden können, um das Testen benutzerdefinierter Konfigurationen zu ermöglichen. Dazu kommen Jumper und Prüfpunkte zur einfachen Gerätekonfiguration und Leistungsvalidierung.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5V bis 14V
  • 6 A maximaler Ausgangsstrom
  • Auswählbare Schaltfrequenz
  • Hochstrom-Transientenprüfkreis
  • Spannungsreferenz von 0,6 V ± 0,83 % über Leitung, Temperatur und Strahlung
DC/DC-Wandler
TPS7H4012-SEP Strahlungstoleranter synchroner 6-A-Abwärtswandler, 4,5 V bis 14 V Eingangsspannung TPS7H4012-SP Synchroner Abwärtswandler, strahlungsfest, QMLP, 4,5 V bis 14 V Eingänge, 6A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H4012EVM — TPS7H4012-SEP – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H4012EVM TPS7H4012-SEP – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS7H4012EVM Evaluation Module PDF | HTML 28.05.2025
Zertifikat TPS7H4012EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20.05.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos