TPS7H4102EVM

TPS7H4102 – Evaluierungsmodul

TPS7H4102EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS7H4102EVM demonstriert den Betrieb eines einzelnen TPS7H4102-SEP-Zweikanal-Abwärtswandlers (Kunststoffgehäuse) mit unabhängigen Ausgängen. Die Platine ist für eine Eingangsspannung von 5 V optimiert und verfügt über zwei individuell konfigurierbare 3-A-Ausgänge, die in der Standardkonfiguration auf 0,8 V und 1,8 V eingestellt sind.

Merkmale
  • Bis zu 3 A (nominal) maximaler Ausgangsstrom pro Kanal
  • Exakte Spannungsreferenz von 599,48 mV ±1 % über Leitung, Temperatur und TID
  • Jeder Kanal arbeitet bei 180 Grad Phasenverschiebung mit derselben Schaltfrequenz
DC/DC-Wandler
TPS7H4102-SEP Radiation-tolerant, 3V to 7V input dual-channel 3A per channel synchronous step-down converter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H4102EVM — Evaluierungsmodul für TPS7H4102-SEP und QMLP

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H4102EVM Evaluierungsmodul für TPS7H4102-SEP und QMLP

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS7H4102EVM Evaluation Module PDF | HTML 04.06.2025
Zertifikat TPS7H4102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 07.08.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos