TPS7H4104EVM

TPS7H4104EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS7H4104 ist für 5 V Eingangsspannung mit vier separaten 3-A-Ausgängen optimiert. Jeder Wandler ist separat konfiguriert, sodass die Platine über einen 0,8-V-Ausgang, einen 1,2-V-Ausgang, einen 1,5-V-Ausgang und einen 1,8-V-Ausgang verfügt.

Merkmale
  • Bis zu 3 A (nominal) maximaler Ausgangsstrom pro Kanal
  • Exakte Spannungsreferenz von 599,44 mV ±1 % über: Leitung, Temperatur und TID
  • Jeder Kanal wird bei derselben Schaltfrequenz um 90 Grad phasenverschoben betrieben
DC/DC-Wandler
TPS7H4104-SEP — Strahlungstoleranter synchroner Vierkanal-Abwärtswandler, 3 V bis 7 V Eingang, 3 A pro Kanal TPS7H4104-SP — Strahlungsfester, synchroner Abwärtswandler mit QMLP, 3 V bis 7 V Eingang, 3 A pro Kanal
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H4104EVM — TPS7H4104 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H4104EVM — TPS7H4104 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS7H4104 Evaluation Module PDF | HTML 12.03.2025
Zertifikat TPS7H4104EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 05.03.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos