TPS7H5001EVM-CVAL

TPS7H5001EVM-CVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7H5001EVM-CVAL-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zum Testen des TPS7H5001-SP-Controllers. Der TPS7H5001-SP kann im offenen Regelkreis betrieben werden.

Merkmale
  • Synchrone Gleichrichterausgänge mit einstellbarer Totzeit
  • Einstellbarer Steilheitsausgleich und Sanftanlauf
  • Konfigurierbarer Einschaltdauergrenzwert
  • 0,613 V ±1 % Spannungsreferenz-Übertemperatur, Strahlung sowie Leitung und Ladung
AC/DC-Controller
TPS7H5001-SP Strahlungsfester PWM-Controller, QML-P und QML-V, 2 MHz, zwei Ausgänge, synchrone Gleichrichtung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H5001EVM-CVAL — TPS7H5001 evaluation module for 2-MHz dual-output PWM controller with synchronous rectification

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H5001EVM-CVAL TPS7H5001 evaluation module for 2-MHz dual-output PWM controller with synchronous rectification
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
* EVM User's guide TPS7H5001-SP Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 09.07.2021
Zertifikat TPS7H5001EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 06.07.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos