TPS7H5003EVM-CVAL

TPS7H5003EVM-CVAL

Jetzt bestellen

Überblick

TPS7H5003EVM-CVAL ist ein Evaluierungsmodul (EVM), welches demonstriert, wie der TPS7H5003-SP-Controller im offenen Regelkreis betrieben werden kann, und stellt eine Testplattform für den Betrieb des Produkts bereit.

Merkmale
  • Synchrone Gleichrichtungsausgänge
  • Einstellbarer Steilheitsausgleich und Sanftanlauf
  • Mehrere Arbeitszyklus-Optionen
  • 0,613 V ±1 % Spannungsreferenz-Übertemperatur, Strahlung sowie Leitung und Ladung
AC/DC-Controller
TPS7H5003-SP — Strahlungsfester QML-P- und QML-V-PWM-Regler, 2 MHz, mit synchroner Gleichrichtung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H5003EVM-CVAL — TPS7H5003 evaluation module for 2-MHz PWM controller with synchronous rectification

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H5003EVM-CVAL — TPS7H5003 evaluation module for 2-MHz PWM controller with synchronous rectification
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
Benutzerhandbuch TPS7H500xEVM-CVAL User's Guide PDF | HTML 23.02.2022
Zertifikat TPS7H5003EVM-CVAL EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 07.02.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos