TPS7H5030EVM

TPS7H5030EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7H5030EVM demonstriert den Betrieb eines einzelnen TPS7H5030-SP-Strommodus-PWM-Controllers mit integriertem Gate-Treiber in einer Aufwärtskonfiguration. Einige Footprints der Platine können mit zusätzlichen Komponenten und Prüfpunkten bestückt werden, um das Testen kundenspezifischer Konfigurationen sowie die Leistungsvalidierung zu ermöglichen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 12V bis 14V
  • 28 V bei 1 A Ausgang
  • Schaltfrequenz: 500 kHz
  • 0,6 V ± 1 % Spannungsreferenz über Temperatur, Strahlung sowie Leitungs- und Lastausregelung
  • Einstellbarer Steilheitsausgleich und Sanftanlauf
AC/DC-Controller
TPS7H5030-SEP — Radiation-tolerant, SEP, 100% duty cycle PWM controller for driving MOSFETs TPS7H5030-SP — Strahlungsfester QMLP-PWM-Controller, 100 % Tastverhältnis, zum Antreiben von MOSFETs TPS7H5031-SEP — Strahlungsfester PWM-Controller mit 50 % Tastverhältnis zum Antreiben von MOSFETs TPS7H5031-SP — Strahlungsfester QMLP-PWM-Controller, 50 % Tastverhältnis, zum Antreiben von MOSFETs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H5030EVM — TPS7H5030-SP evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H5030EVM — TPS7H5030-SP evaluation module
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
* EVM User's guide TPS7H5030EVM Evaluation Module PDF | HTML 10.12.2025
Zertifikat TPS7H5030EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 03.10.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos