TPS7H6023EVM-CVAL

TPS7H6023EVM-CVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7H6023EVM-CVAL-Benutzerhandbuch bietet umfassende Anweisungen zur Bedienung des TPS7H6023-SP-Evaluierungsmoduls. Die Platine ist für Eingangsspannungen bis 14 V ausgelegt und ermöglicht das Testen der Zuverlässigkeit des TPS7H6023-SP durch Ansteuern eines Galliumnitrid (GaN) FET. Standardmäßig ist das Evaluierungsmodul für den Betrieb im PWM-Betrieb mit der Komponente TPS7H6023-SP ausgelegt, die ein Schaltsignal als Eingangssignal annimmt und intern ein komplementäres Signal erzeugt.

Merkmale
  • Wählbarer Eingangsverriegelungsschutz im unabhängigen Eingangsmodus
  • Geteilte Ausgänge zur Konfigurierung von Ein- und Ausschaltzeiten
  • Ausbreitungsverzögerung typischerweise 25 ns im unabhängigen Eingangsmodus
  • Spitzenquellenstrom von 1,5 A, Spitzensinkstrom von 3 A
Halbbrückentreiber
TPS7H6023-SP — Strahlungsfester Halbbrücken-GaN-Gate-Treiber, QML-V, 22 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H6023EVM-CVAL — TPS7H6023-SP-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H6023EVM-CVAL — TPS7H6023-SP-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS7H60x3EVM-CVAL and TPS7H60x5EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 03.07.2024
Zertifikat TPS7H6023EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 23.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos