TPS7H6025EVM

TPS7H6025EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7H6025EVM-Benutzerhandbuch bietet umfassende Anweisungen zur Bedienung des TPS7H6025-Evaluierungsmoduls. Standardmäßig ist das Evaluierungsmodul für den Betrieb im PWM-Betrieb mit der Komponente TPS7H6025-SEP ausgelegt, die ein Schaltsignal als Eingangssignal annimmt und intern ein komplementäres Signal erzeugt. Dieser kann auf den unabhängigen Eingangsmodus des Bausteins umgestellt werden, in dem die beiden Ausgänge unabhängig voneinander arbeiten.

Merkmale
  • Wählbarer Eingangsverriegelungsschutz im unabhängigen Eingangsmodus
  • Geteilte Ausgänge zur Konfigurierung von Ein- und Ausschaltzeiten
  • Ausbreitungsverzögerung typischerweise 25 ns im unabhängigen Eingangsmodus
  • Quellenstrom 1,3 A in der Spitze, Sinkstrom von 3 A in der Spitze
Halbbrückentreiber
TPS7H6025-SEP Radiation-tolerant, 22V half-bridge GaN gate driver TPS7H6025-SP Strahlungsfester Halbbrücken-GaN-Gate-Treiber, QML-P, 22 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7H6025EVM — TPS7H6025 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7H6025EVM TPS7H6025 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS7H60x3EVM-CVAL and TPS7H60x5EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 03.07.2024
Zertifikat TPS7H6025EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 18.06.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos