TPS7N53EVM-138

TPS7N53 – Evaluierungsmodul

TPS7N53EVM-138

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS7N53EVM-138 unterstützt Entwicklungsingenieure bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des TPS7N53-Linearreglers für den möglichen Einsatz in einer Schaltungsanwendung. Diese besondere EVM-Konfiguration enthält einen einzelnen rauscharmen, hochgenauen, kleinen Linearregler für ein breites Spektrum von Anwendungen. Der Regler ist in der Lage, bis zu 3 A an die Last mit niedriger VIN bis VOUT Abfallspannung zu liefern. Eine hochleistungsfähige Lasttransientenschaltung unterstützt den Benutzer bei der schnellen Lasttransientenprüfung. In die Platine sind Schleifen mit niedriger Induktivität integriert, um den Benutzer bei der Messung des Eingangs- und Ausgangsstroms zu unterstützen.

Merkmale
  • Genauigkeit von 1,5 % in Bezug auf Leitung, Last und Temperatur
  • Niedriges Ausgangsspannungsrauschen: 2,2 μVRMS (100 Hz bis 100 kHz)
  • Geringer Dropout: 95 mV (typ.) bei 3 A
  • Einstellbare Softstart-Einschaltsteuerung
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7N53 3 A Linearregler mit hohem PSRR und extrem niedrigem Dropout
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS7N53EVM-138 — TPS7N53 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS7N53EVM-138 TPS7N53 Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS7N53EVM-138 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 09.12.2024
Zertifikat TPS7N53EVM-138 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 20.05.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos