TPS81256EVM-121

Hocheffizienter 3-W-Aufwärtswandler im MicroSiP™-Gehäuse – Evaluierungsmodul

TPS81256EVM-121

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS81256EVM-121 enables test and evaluation of Texas Instruments' TPS81256 devices, a series of 4.5-MHz, step-up DC-DC converters. This user's guide includes EVM specifications, a schematic diagram, a bill of materials, and board layout images. The TPS81256 device is an ideal power-supply solution for products powered by either a three-cell alkaline, NiCd or NiMH battery, or a single-cell Li-Ion or Li-polymer battery. The wide input voltage range is well-suited for portable power applications such as mobile phones or computer peripherals



  • Related Terms:
    • Efficient Step-Up Converter IC
    • Efficient Boost Regulator IC

Merkmale
  • 91% Efficiency at 4.5 MHz
  • VIN Range from 2.50 V to 4.85 V
  • 0.85 μA Quiescent Current in Shutdown Mode
  • 30 μA Quiescent Current in Normal Operation
  • VIN > VOUT operation for Vin up to 5.5V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS81256EVM-121 — Hocheffizienter 3-W-Aufwärtswandler im MicroSiP™-Gehäuse – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS81256EVM-121 Hocheffizienter 3-W-Aufwärtswandler im MicroSiP™-Gehäuse – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS8125xEVM 13.04.2012
Zertifikat TPS81256EVM-121 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.