TPS82084EVM-672

TPS82084EVM-672

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS82084EVM-672 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS82084. The EVM converts up to a 6-V input voltage to a 1.2-V regulated output voltage at up to 2A of output current. The TPS82084 includes the IC and inductor to achieve a total solution size of 35mm².

Merkmale
  • Up to 6V Input Voltage Range
  • 1.2V Output Voltage
  • 2A Output Current
  • 35 mm² total solution size
  • 1.45 mm total solution height
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPS82084 — 2 A, hocheffizientes Abwärtswandlermodul mit integrierter Induktivität
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS82084EVM-672 — 2-A Step Down Converter with Integrated Inductor Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS82084EVM-672 — 2-A Step Down Converter with Integrated Inductor Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS82084EVM-672 Evaluation Module User's Guide 26.08.2015
Zertifikat TPS82084EVM-672 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos