TPS82085EVM-672

TPS82085EVM-672

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS82085EVM-672 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS82085. The EVM converts up to a 6-V input voltage to a 1.2-V regulated output voltage at up to 3A of output current. The TPS82085 includes the IC and inductor to achieve a total solution size of 35 mm².

Merkmale
  • Up to 6V Input Voltage Range
  • 1.2V Output Voltage
  • 3A Output Current
  • 35 mm² total solution size
  • 1.45 mm (maximum) total solution height
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPS82085 Hocheffizientes Abwärtswandler-Modul, 3 A, mit integriertem Induktor
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS82085EVM-672 — 3-A Step Down Converter with Integrated Inductor Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS82085EVM-672 3-A Step Down Converter with Integrated Inductor Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS82085EVM-672 User's Guide (Rev. B) 25.09.2015
Zertifikat TPS82085EVM-672 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos