TPS82130EVM-720

TPS82130EVM-720

Jetzt bestellen

Überblick

TPS82130EVM-720 unterstützt die einfache Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des Leistungsmodul TPS82130. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 3 V bis 17 V in eine 1,8-V-geregelte Ausgangsspannung bei bis zu 3 A Ausgangsstrom um. Der TPS82130 enthält den IC und den Induktor und erreicht eine Gesamtlösungsgröße von 42 mm².

Merkmale
  • Gesamtlösungsgröße: 42 mm²
  • 3A Ausgangsstrom
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 17 V
  • Ausgangsspannung 1,8 V
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPS82130 — 3-A-Abwärtswandler mit integriertem Induktor, 17 V Eingangsspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS82130EVM-720 — TPS82130 evaluation module 17-V input 3-A step-down converter with integrated inductor

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS82130EVM-720 — TPS82130 evaluation module 17-V input 3-A step-down converter with integrated inductor

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC656.ZIP (296 KB)

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS8213x Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 11.05.2021
Zertifikat TPS82130EVM-720 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology PDF | HTML 17.05.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos