TPS82150EVM-720

TPS82150EVM-720

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS82150EVM-720-Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des TPS82150-Leistungsmoduls. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 3 V bis 17 V in eine 1,8-V-geregelte Ausgangsspannung bei bis zu 1 A Ausgangsstrom um. Der TPS82150 enthält den IC und den Induktor und erreicht eine Gesamtlösungsgröße von 42 mm².

Merkmale
  • Gesamtlösungsgröße: 42 mm²
  • 1A Ausgangsstrom
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 17 V
  • Ausgangsspannung 1,8 V
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPS82150 — Synchroner Abwärtswandler mit integriertem MicroSiP™, 17 V Eingang, 1 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS82150EVM-720 — 17 V, 1 A, Abwärtswandler mit integrierter Induktivität – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS82150EVM-720 — 17 V, 1 A, Abwärtswandler mit integrierter Induktivität – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC656.ZIP (296 KB)
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
* EVM User's guide TPS8213x Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 11.05.2021
Zertifikat TPS82150EVM-720 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos