TPS82671EVM-646

Evaluierungsmodul für TPS82671 600 mA, 1,8 Vout viollständig integrierter, rauscharmer Abwärtswandle

TPS82671EVM-646

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS82671EVM-646 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TPS82671 high-frequency, synchronous, step-down dc-dc convertersoptimized for battery-powered portable applications. The TPS82671 and TPS82675 devices are series of high-frequency, synchronous, step-down dc-dc converters optimized for battery-powered portable applications. Intended for low-power applications, the TPS8267x support up to 350-mA load current, and allow the use of low-cost chip inductors and capacitors.With a wide input voltage range of 2.3 V to 5.5 V, the devices support applications powered by lithium-ion (Li-Ion) batteries with extended voltage ranges. Different fixed voltage output versions of the TPS8267x are available from 1.2 V to 2.3 V. These converters operate at a regulated 6-MHz switching frequency and enter a power-save mode operation under light load currents in order to maintain high efficiency over the entire load current range. A PFM mode extends the battery life by reducing the quiescent current to 31 µA (typ) during light load operation.

Merkmale
  • Input voltage range: 2.3 V up to 4.8 V
  • Fixed output voltages
  • Up to 600-mA output current
  • 6-MHz regulated frequency operation
  • Output capacitor discharge (optional)
  • Total solution size: < 6.7 mm2
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPS82670 Vollständig integrierter, rauscharmer Abwärtswandler, 600 mA, in MicroSiP™-Gehäuse TPS82671 Vollständig integriertes, rauscharmes Abwärtswandlermodul, 600 mA, in MicroSiP™-Gehäuse TPS826711 Vollständig integriertes, rauscharmes Abwärtswandlermodul, 600 mA, in MicroSiP™-Gehäuse TPS826721 Vollständig integriertes, rauscharmes Abwärtswandlermodul, 600 mA, in MicroSiP™-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS82671EVM-646 — Evaluation Module for TPS82671 600mA, 1.8Vout Fully Integrated, Low Noise Step-Down Converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS82671EVM-646 Evaluation Module for TPS82671 600mA, 1.8Vout Fully Integrated, Low Noise Step-Down Converter

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC335.ZIP (169 KB)

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS826xxEVM-646 User's Guide (Rev. D) 10.11.2011
Benutzerhandbuch Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 16.06.2021
Zertifikat TPS82671EVM-646 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos