TPS8268180EVM-589

TPS8268180EVM-589

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS8268180EVM-589 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS8268180. The EVM converts up to a 5.5-V input voltage to a 1.8-V regulated output voltage at up to 1.6A of output current. The TPS8268180 is a fully integrated (IC, inductor, and capacitors are included) buck converter solution that supports a total solution size of less than 7 mm².

Merkmale

  • Up to 5.5V Input Voltage Range
  • 1.8V Output Voltage
  • 1.6A Output Current
  • <7 mm² total solution size
  • 1 mm total solution height

Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPS8268180 — Hocheffizientes MicroSiP™-Abwärtswandlermodul mit 1,6 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS8268180EVM-589 — 1.6-A Complete Step Down Converter Solution Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS8268180EVM-589 — 1.6-A Complete Step Down Converter Solution Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS82681xxEVM-589 User’s Guide (Rev. A) 07.07.2015
Zertifikat TPS8268180EVM-589 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos