TPS82695EVM-646

TPS82695EVM-646

Jetzt bestellen

Überblick

This user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the TPS826xxEVM-646 evaluation module (EVM). The TPS826xxEVM-646 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TPS82671, TPS82675, TPS82690 and TPS82695 high-frequency, synchronous, step-down dc-dc converters optimized for battery-powered portable applications. This document includes schematic diagrams, a printed circuit board (PCB) layout, bill of materials, and test data. Throughout this document, the abbreviations EVM and TPS826xxEVM and the term evaluation module are synonymous with the TPS826xxEVM-646 unless otherwise noted.

Merkmale
  • Input voltage range: 2.3 V up to 4.8 V
  • Fixed output voltages
  • Up to 600-mA output current (TPS8267x)
  • Up to 500-mA output current (TPS8269x)
  • 5.5-MHz regulated frequency operation (TPS8267x)
  • 4-MHz regulated frequency operation (TPS8269x)
  • Output capacitor discharge (optional)
  • Total solution size: < 6.7 mm2
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPS82695 — Hocheffizienter Abwärtswandler, 500 mA, MicroSiP™ (Profil < 1 mm) Vout = 2,5 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS82695EVM-646 — Evaluierungsmodul für TPS82695 500 mA, hocheffizienter MikroSiP™-Abwärtswandler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS82695EVM-646 — Evaluierungsmodul für TPS82695 500 mA, hocheffizienter MikroSiP™-Abwärtswandler
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
* EVM User's guide TPS826xxEVM-646 User's Guide (Rev. D) 10.11.2011
Zertifikat TPS82695EVM-646 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos