TPS82740BEVM-617

TPS82740BEVM-617

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS82740BEVM-617 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the Fully Integrated TPS82740B Power Module. The EVM converts a 2.2-V to 5.5-V input voltage to a regulated output voltage that is set between 2.6 V and 3.3 V at up to 200 mA. The TPS62740ASIP also includes an integrated load switch and power good output. The TPS82740B has an ultra-low quiescent current of 360 nA.

Merkmale
  • 360 nA Iq
  • Integrated Load Switch
  • 2.2V to 5.5V Input Voltage Range
  • 200mA Output Current
  • Fully Integrated MicroSIP™ Module
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPS82740B — Abwärtswandlermodul, 200 mA, mit 360 nA Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS82740BEVM-617 — Step Down Converter MicroSiP Module with quiescent current Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS82740BEVM-617 — Step Down Converter MicroSiP Module with quiescent current Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS82740xSIPEVM-617 User's Guide 10.06.2014
Zertifikat TPS82740BEVM-617 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos